Publique sus productos
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Traducido por Google,
    Placa de control, doble flujo, mecánica
    Especificaciones
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP0118
    • Familia de productoOLEAS
    • Grupo de productosFlush Plate
    • Día de publicación2021-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)57
    • Ancho (mm)189
    • Profundidad (mm)265
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)0.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniClass Flushing Gates