Publique sus productos
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Traducido por Google,
    Cuenco 45 x 45 x 34,5 cm - Con rebosadero Peso: 18 kg
    Especificaciones
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP2980
    • Familia de productoLABORATOIRE
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)350
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks