Publique sus productos
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Traducido por Google,
    Lavabo 60 x 55,5 cm - Taladrado 1 agujero central, sin rebosadero Peso 17,5 kg Para equipar con desagüe de rejilla D5850AA
    Especificaciones
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS2535
    • Familia de productoMATURA 2
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)200
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)17.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText