Publique sus productos
PORTALP RS Corredera G50 RPT 2 hojas
PORTALP RS Corredera G50 RPT 2 hojas
    Portalp

    PORTALP RS Corredera G50 RPT 2 hojas

    PORTALP RS es la última generación de puertas automáticas de Portalp. Ofrece una combinación inédita de tecnologías y una gestión diaria del acceso sencilla. Compacta y altamente eficiente, esta gama está conectada y se controla de forma intuitiva desde un smartphone (Android, iOS) mediante una aplicación dedicada que ofrece funciones innovadoras.

    Este modelo de puerta corredera está disponible en diferentes versiones:
    - 1 hoja con apertura a la derecha o a la izquierda, equipada o no con panel(es) fijo(s)
    - 2 hojas con apertura central, equipada o no con panel(es) fijo(s)
    Las hojas correderas se desplazan de forma suave y silenciosa gracias al diseño del mecanismo de la guía de rodadura.

    La puerta está equipada con un operador de alto rendimiento que gestiona los parámetros de la puerta, los dispositivos de seguridad y los sistemas de control periféricos. Garantiza un funcionamiento fiable y puede mover una hoja de hasta 1 x 250 kg o 2 hojas de hasta 2 x 200 kg.

    PORTALP RS G50 con rotura de puente térmico es la solución ideal para edificios que requieren altos niveles de aislamiento térmico, sin comprometer la durabilidad ni la facilidad de acceso.

    Diseñado para funcionar en climas tanto cálidos como fríos, este modelo cuenta con un marco con rotura de puente térmico, juntas de estanqueidad y acristalamiento altamente aislante. El sistema con rotura de puente térmico reduce la transferencia de calor, evita la pérdida de energía y mejora la eficiencia energética del edificio. Los valores de aislamiento térmico para puertas de tamaño estándar pueden alcanzar un valor Ud inferior a 2,0 W/m²·K. El acristalamiento, componente clave de este rendimiento, puede lograr valores Uw inferiores a 1,0 W/m²·K, garantizando un excelente aislamiento térmico.

    Especificaciones
    • Suministro e instalación de una puerta automática corredera doble del tipo PORTALP RS12 CD G50-RPT :

      Cajón compacto de aluminio extruido :
      - altura del mecanismo: 120 mm
      - cabezal abatible que permite apertura superior o sistema de gancho inferior para mantenimiento
      - carril de deslizamiento equipado con casquillo de goma para reducir ruido y vibraciones
      - 2 rodillos de carro en cada hoja con rodillos antidesenganche y suspensiones ajustables

      El operador está equipado con:
      - fuente de alimentación conmutada de 110V-230V que funciona a 50-60 Hz, con bajo consumo energético y adaptada a todas las redes
      - motor sin escobillas para un control preciso, que garantiza un deslizamiento suave de la hoja y reduce el ruido
      - batería de respaldo para garantizar la seguridad en caso de corte de energía
      - un bloque lógico que gestiona el funcionamiento de la puerta, se comunica con todos los periféricos y proporciona un diagnóstico continuo del funcionamiento de la puerta
      - tecnología CAN bus para la conexión de periféricos y para reducir las interferencias

      Cada hoja corredera está compuesta por un marco de aluminio:
      - Perfiles de encuadre G50 con rotura de puente térmico
      - Acristalamiento doble o triple con aislamiento térmico y baja emisividad
      - Hojas ensambladas con juntas tipo cartera no siliconadas, que permiten un fácil reemplazo del vidrio
      - Juntas de cepillo y goma garantizan la estanqueidad en el perímetro de las hojas
      - Bordes de seguridad para protección de los dedos entre superficies deslizantes, conforme a la norma EN 16005
      - Acabado personalizado según colores RAL o acabado anodizado

      La puerta puede estar equipada con dispositivos de seguridad para garantizar la protección de los usuarios y del edificio:
      - seguridad en el paso mediante sensores de movimiento y presencia interior/exterior con doble tecnología (hiperfrecuencia y cortina infrarroja monitorizada)
      - seguridad en la apertura mediante cortinas infrarrojas
      - módulo de salida de emergencia que utiliza energía mecánica intrínseca, conforme a las normas EN16005 / CO48
      - batería de respaldo en caso de fallo eléctrico
      - cierre electromecánico

      "Varios sistemas de control pueden complementar la instalación para facilitar el funcionamiento o el control de acceso de entrada/salida:
      - control remoto de la puerta mediante smartphone en modo Bluetooth de baja energía
      - aplicación Android o iOS dedicada a la gestión de puertas automáticas y que permite un diagnóstico permanente del estado de la puerta
      - consola de pantalla digital, montada en la pared o integrada en la cubierta
      - selector manual de modos con llave
      - tarjetas de entrada/salida adicionales para gestionar otros periféricos o sistemas de control de acceso

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPORTALP-RS12-CD-G50
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de productos2-leaf sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Europa África Norteamérica