Publique sus productos
PORTALP RS corredera G25 simple
PORTALP RS corredera G25 simple
PORTALP RS corredera G25 simple
PORTALP RS corredera G25 simple
PORTALP RS corredera G25 simple
PORTALP RS corredera G25 simple
    Portalp

    PORTALP RS corredera G25 simple

    PORTALP RS es la última generación de puertas automáticas de Portalp. Ofrece una combinación sin precedentes de tecnologías y una gestión fácil del acceso diario. Compacta y altamente eficiente, esta gama está conectada y se controla de manera intuitiva a través de un smartphone (Android, iOS) con una aplicación dedicada que ofrece funciones innovadoras.
    Este modelo de puerta corredera está disponible en diferentes versiones: hoja simple con apertura a la derecha o a la izquierda, doble hoja con apertura central, equipada con panel(es) fijo(s) o no. Las hojas correderas se mueven suavemente y en silencio gracias al diseño del mecanismo de la vía de rodadura.
    La puerta está equipada con un operador de alto rendimiento que gestiona los parámetros de la puerta, la seguridad y los sistemas de control periféricos. Asegura un funcionamiento fiable y puede mover una o más hojas que pesen hasta 1 x 250 kg o 2 x 200 kg.

    Son posibles diferentes grosores de marco:
    - Marco G25 para ajustarse a un vidrio simple de 8 a 10 mm
    - Marco G38 para ajustarse a un vidrio simple de 8 mm hasta un vidrio aislante de 26 mm
    También existen diferentes soluciones de instalación, como sobre el montante, aplicadas a la superficie o entre las paredes, según el proyecto.
    Especificaciones
    • Suministro e instalación de una puerta automática corredera doble del tipo PORTALP RS12 CS G25


      Cajón compacto de aluminio extruido
      - altura del mecanismo: 120 mm
      - cajón abatible que permite apertura superior o sistema de gancho inferior para mantenimiento
      - carril de deslizamiento equipado con casquillo de goma para reducir ruido y vibraciones
      - 2 rodillos de carro en cada hoja con rodillos antidesenganche y suspensiones ajustables

      El operador está equipado con:
      - fuente de alimentación conmutada de 110V-230V que funciona a 50-60 Hz, con bajo consumo energético y adaptada a todas las redes
      - motor sin escobillas para un control preciso, que garantiza un deslizamiento suave de la hoja y reduce el ruido
      - batería de respaldo para garantizar la seguridad en caso de corte de energía
      - un bloque lógico que gestiona el funcionamiento de la puerta, se comunica con todos los periféricos y proporciona un diagnóstico continuo del funcionamiento de la puerta
      - tecnología CAN bus para la conexión de periféricos y para reducir las interferencias


      Cada hoja corredera y fija está fabricada con:
      - un marco de aluminio de 25 mm que puede montarse con vidrios de hasta 10,8 mm de grosor
      - un vidrio montado con juntas de neopreno para una extracción rápida en caso de rotura
      - burletes de cepillo y goma en la parte inferior y en el frente que garantizan la estanqueidad de la puerta
      - bordes de seguridad para protección de los dedos entre superficies deslizantes, conforme a la norma EN 16005
      - acabado personalizado según colores RAL o acabado anodizado

      La puerta puede estar equipada con dispositivos de seguridad para garantizar la protección de los usuarios y del edificio:
      - seguridad en el paso mediante sensores de movimiento y presencia interior/exterior con doble tecnología (hiperfrecuencia y cortina infrarroja monitorizada)
      - seguridad en la apertura mediante cortinas infrarrojas
      - módulo de salida de emergencia que utiliza energía mecánica intrínseca, conforme a las normas EN16005 / CO48
      - batería de respaldo en caso de fallo eléctrico
      - cierre electromecánico

      Varios sistemas de control pueden complementar la instalación para facilitar el funcionamiento o el control de acceso de entrada/salida:
      - control remoto de la puerta mediante smartphone en modo Bluetooth de baja energía
      - aplicación Android o iOS dedicada a la gestión de puertas automáticas y que permite un diagnóstico permanente del estado de la puerta
      - consola de pantalla digital, montada en la pared o integrada en la cubierta
      - selector manual de modos con llave
      - tarjetas de entrada/salida adicionales para gestionar otros periféricos o sistemas de control de acceso"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPORTALP-RS12-CS-G25
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de productos1-leaf sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Europa África Norteamérica