Publique sus productos
PORTALP RS corredera 1-hoja G38 simple
PORTALP RS corredera 1-hoja G38 simple
PORTALP RS corredera 1-hoja G38 simple
    Portalp

    PORTALP RS corredera 1-hoja G38 simple

    PORTALP RS es la última generación de puertas automáticas de Portalp. Ofrece una combinación inédita de tecnologías y una gestión diaria del acceso sencilla. Compacta y altamente eficiente, esta gama está conectada y se controla de forma intuitiva desde un smartphone (Android, iOS) mediante una aplicación dedicada que ofrece funciones innovadoras.

    Este modelo de puerta corredera está disponible en diferentes versiones:
    - 1 hoja con apertura a la derecha o a la izquierda, equipada o no con panel(es) fijo(s)
    - 2 hojas con apertura central, equipada o no con panel(es) fijo(s)

    Las hojas correderas se desplazan de forma suave y silenciosa gracias al diseño del mecanismo de la guía de rodadura.

    La puerta está equipada con un operador de alto rendimiento que gestiona los parámetros de la puerta, los dispositivos de seguridad y los sistemas de control periféricos. Garantiza un funcionamiento fiable y puede mover una hoja de hasta 1 x 250 kg o 2 hojas de hasta 2 x 200 kg.

    Se proponen diferentes grosores de marco:
    - Marco G25 para acristalamientos simples de 8 a 10 mm
    - Marco G38 para acristalamientos simples de 8 mm hasta acristalamientos aislantes de 26 mm, e integración de cerraduras
    También se proponen diferentes soluciones de instalación: sobre marco, sobre pared, entre paredes, según cada proyecto.

    Especificaciones
    • Suministro e instalación de una puerta corredera automática doble tipo PORTALP RS12 CS G38

      "Cajón compacto de aluminio extruido
      - altura del mecanismo: 120 mm
      - cajón abatible que permite apertura superior o sistema de gancho inferior para mantenimiento
      - guía de rodadura equipada con casquillos de goma para reducir ruido y vibraciones
      - 2 rodillos por hoja con rodillos antidesenganche y suspensión ajustable

      El operador está equipado con:
      - fuente de alimentación conmutada de 110V-230V, 50-60 Hz, con bajo consumo energético y compatible con todas las redes
      - motor brushless para un control preciso, que garantiza un deslizamiento suave y reduce el ruido
      - batería de respaldo en caso de corte de energía
      - módulo lógico que gestiona el funcionamiento de la puerta, se comunica con los periféricos y ofrece diagnóstico continuo
      - tecnología CAN bus para conexión de periféricos y reducción de interferencias

      Cada hoja está realizada con:
      - marco de aluminio de 38 mm, compatible con vidrios de hasta 26 mm; gama robusta que permite integrar sistemas de cierre
      - vidrio montado con juntas de neopreno para una extracción rápida en caso de rotura
      - cepillos y juntas de goma en la parte inferior y frontal para garantizar la estanqueidad
      - bordes de seguridad para protección de los dedos conforme a la norma EN 16005
      - acabado personalizado según la carta RAL o anodizado

      "La puerta está equipada con dispositivos de seguridad para garantizar la protección de los usuarios y del edificio:
      - seguridad en el paso mediante sensores de presencia y movimiento interior/exterior con doble tecnología (hiperfrecuencia y cortina infrarroja monitorizada)
      - seguridad en la apertura con cortinas infrarrojas
      - módulo de salida de emergencia mediante energía mecánica intrínseca, conforme a EN16005 / CO48
      - batería de respaldo en caso de corte de energía
      - bloqueo electromecánico
      Cerraduras opcionales:
      - Cerradura de llave, cilindro europeo
      - Cerradura multipunto RC2-EN1627

      Sistemas de control opcionales para facilitar la operación o el control de accesos:
      - control remoto mediante smartphone en modo Bluetooth Low Energy
      - aplicación Android o iOS dedicada a la gestión de puertas automáticas y diagnóstico en tiempo real
      - consola con pantalla digital, para montaje en pared o embutido
      - selector manual de modos con llave
      - tarjetas de entrada/salida adicionales para gestión de periféricos o sistemas de control de acceso"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPORTALP-RS12-CS-G38
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de productos1-leaf sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Europa África Norteamérica