Publique sus productos
PORTALP RS telescópica 4-hojas G25 doble con fijos
PORTALP RS telescópica 4-hojas G25 doble con fijos
PORTALP RS telescópica 4-hojas G25 doble con fijos
PORTALP RS telescópica 4-hojas G25 doble con fijos
    Portalp

    PORTALP RS telescópica 4-hojas G25 doble con fijos

    PORTALP RS es la última generación de puertas automáticas de Portalp. Ofrece una combinación sin precedentes de tecnologías y una gestión fácil del acceso diario. Compacta y altamente eficiente, esta gama está conectada y se controla de manera intuitiva a través de un smartphone (Android, iOS) con una aplicación dedicada que ofrece funciones innovadoras. Este modelo de puerta telescópica de dos hojas está disponible en diferentes versiones: simple (2 hojas) con apertura a la derecha o a la izquierda, doble (4 hojas) con apertura central, con o sin hojas fijas. Las hojas correderas se desplazan con un movimiento suave y silencioso, gracias al diseño del mecanismo de rodadura. La puerta está equipada con un operador de alto rendimiento que gestiona los parámetros de la puerta, la seguridad y los sistemas de control periféricos. Asegura un funcionamiento fiable y puede mover una o más hojas que pesen hasta 2 x 90 kg o 4 x 70 kg. Existen diferentes grosores de perfiles de aluminio disponibles para adaptarse a un acristalamiento simple de 8 mm hasta un acristalamiento aislante de 26 mm. También hay distintas configuraciones de instalación: a muro (en superficie), entre muros o sobre pilares, según los requisitos de cada proyecto.
    Especificaciones
    • Suministro e instalación de una puerta automática telescópica 4-hojas del tipo PORTALP RS12 TD G25 +2F Cajón compacto de aluminio extruido - Altura del mecanismo 120 mm - Cajón abatible que permite apertura superior o sistema de gancho inferior para mantenimiento - Guía de rodadura equipada con casquillos de goma para reducir ruido y vibraciones - 2 rodillos por hoja con rodillos antidesenganche y suspensión ajustable El operador está equipado con: - fuente de alimentación conmutada de 110V-230V que funciona a 50-60 Hz, con bajo consumo energético y adaptada a todas las redes - motor sin escobillas para un control preciso, que garantiza un deslizamiento suave de la hoja y reduce el ruido - batería de respaldo para garantizar la seguridad en caso de corte de energía - un bloque lógico que gestiona el funcionamiento de la puerta, se comunica con todos los periféricos y proporciona un diagnóstico continuo del funcionamiento de la puerta - tecnología CAN bus para la conexión de periféricos y para reducir las interferencias Cada hoja telescópica y fija está fabricada con: - un marco de aluminio de 25 mm que puede montarse con vidrios de hasta 10,8 mm de grosor - un vidrio montado con juntas de neopreno para una extracción rápida en caso de rotura - burletes de cepillo y goma en la parte inferior y en el frente que garantizan la estanqueidad de la puerta - bordes de seguridad para protección de los dedos entre superficies deslizantes, conforme a la norma EN 16005 - acabado personalizado según colores RAL o acabado anodizado La puerta puede estar equipada con dispositivos de seguridad para garantizar la protección de los usuarios y del edificio: - seguridad en el paso mediante sensores de movimiento y presencia interior/exterior con doble tecnología (hiperfrecuencia y cortina infrarroja monitorizada) - seguridad en la apertura mediante cortinas infrarrojas - módulo de salida de emergencia que utiliza energía mecánica intrínseca, conforme CO48/EN16005 - salida de emergencia motorizada EN16005 - batería de respaldo en caso de fallo eléctrico - cierre electromecánico Varios sistemas de control pueden complementar la instalación para facilitar el funcionamiento o el control de acceso de entrada/salida: - control remoto de la puerta mediante smartphone en modo Bluetooth de baja energía - aplicación Android o iOS dedicada a la gestión de puertas automáticas y que permite un diagnóstico permanente del estado de la puerta - consola de pantalla digital, montada en la pared o integrada en la cubierta - selector manual de modos con llave - tarjetas de entrada/salida adicionales para gestionar otros periféricos o sistemas de control de acceso
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPORTALP-RS12-TD-2V-G25-2F
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de productos2-leaf telescopic doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Europa África Norteamérica