Publique sus productos
PORTALP RS telescópica 2 hojas G38 simple
PORTALP RS telescópica 2 hojas G38 simple
PORTALP RS telescópica 2 hojas G38 simple
    Portalp

    PORTALP RS telescópica 2 hojas G38 simple

    PORTALP RS es la última generación de puertas automáticas de Portalp. Ofrece una combinación sin precedentes de tecnologías y una gestión fácil del acceso diario. Compacta y altamente eficiente, esta gama está conectada y se controla de manera intuitiva a través de un smartphone (Android, iOS) con una aplicación dedicada que ofrece funciones innovadoras. Este modelo de puerta telescópica de dos hojas está disponible en diferentes versiones: simple (2 hojas) con apertura a la derecha o a la izquierda, doble (4 hojas) con apertura central, con o sin hojas fijas. Las hojas correderas se desplazan con un movimiento suave y silencioso, gracias al diseño del mecanismo de rodadura. La puerta está equipada con un operador de alto rendimiento que gestiona los parámetros de la puerta, la seguridad y los sistemas de control periféricos. Asegura un funcionamiento fiable y puede mover una o más hojas que pesen hasta 2 x 90 kg o 4 x 70 kg. Existen diferentes grosores de perfiles de aluminio disponibles para adaptarse a un acristalamiento simple de 8 mm hasta un acristalamiento aislante de 26 mm. También hay distintas configuraciones de instalación: a muro (en superficie), entre muros o sobre pilares, según los requisitos de cada proyecto.
    Especificaciones
    • Suministro e instalación de una puerta automática telescópica 2 hojas del tipo PORTALP RS12 TS G38 Cajón compacto de aluminio extruido - altura del mecanismo: 120 mm - cajón abatible que permite apertura superior o sistema de gancho inferior para mantenimiento - guía de rodadura equipada con casquillos de goma para reducir ruido y vibraciones - 2 rodillos por hoja con rodillos antidesenganche y suspensión ajustable El operador está equipado con: - fuente de alimentación conmutada de 110V-230V, 50-60 Hz, con bajo consumo energético y compatible con todas las redes - motor brushless para un control preciso, que garantiza un deslizamiento suave y reduce el ruido - batería de respaldo en caso de corte de energía - módulo lógico que gestiona el funcionamiento de la puerta, se comunica con los periféricos y ofrece diagnóstico continuo - tecnología CAN bus para conexión de periféricos y reducción de interferencias Cada hoja está realizada con: - marco de aluminio de 38 mm, compatible con vidrios de hasta 26 mm; gama robusta que permite integrar sistemas de cierre - vidrio montado con juntas de neopreno para una extracción rápida en caso de rotura - cepillos y juntas de goma en la parte inferior y frontal para garantizar la estanqueidad - bordes de seguridad para protección de los dedos conforme a la norma EN 16005 - acabado personalizado según la carta RAL o anodizado La puerta puede estar equipada con dispositivos de seguridad para garantizar la protección de los usuarios y del edificio: - seguridad en el paso mediante sensores de movimiento y presencia interior/exterior con doble tecnología (hiperfrecuencia y cortina infrarroja monitorizada) - seguridad en la apertura mediante cortinas infrarrojas - módulo de salida de emergencia que utiliza energía mecánica intrínseca, conforme CO48/EN16005 - salida de emergencia motorizada EN16005 - batería de respaldo en caso de fallo eléctrico - cierre electromecánico Sistemas de control opcionales para facilitar la operación o el control de accesos: - control remoto mediante smartphone en modo Bluetooth Low Energy - aplicación Android o iOS dedicada a la gestión de puertas automáticas y diagnóstico en tiempo real - consola con pantalla digital, para montaje en pared o embutido - selector manual de modos con llave - tarjetas de entrada/salida adicionales para gestión de periféricos o sistemas de control de acceso
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPORTALP-RS12-TS-2V-G38
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de productos2-leaf telescopic doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Europa África Norteamérica