Publique sus productos
PORTALP RS telescópica 3 hojas G25 simple
PORTALP RS telescópica 3 hojas G25 simple
PORTALP RS telescópica 3 hojas G25 simple
    Portalp

    PORTALP RS telescópica 3 hojas G25 simple

    PORTALP RS es la última generación de puertas automáticas de Portalp. Ofrece una combinación inédita de tecnologías y una gestión de accesos diaria fácil. Compacta y altamente eficiente, esta gama está conectada y se controla de forma intuitiva mediante un smartphone (Android, iOS) a través de una aplicación dedicada que ofrece funciones innovadoras. Esta puerta telescópica de 3 hojas está disponible en diferentes versiones: apertura telescópica simple de 3 hojas hacia la derecha o hacia la izquierda, apertura telescópica doble de 3 hojas con apertura central, con panel(es) fijo(s) o sin ellos. Es la solución adecuada para una puerta de gran apertura instalada en un entorno estrecho. Las hojas telescópicas son más delgadas y se abren con un mínimo espacio de retorno. Se mueven de forma fluida y silenciosa gracias al diseño del mecanismo de guía. La puerta está equipada con un operador de alto rendimiento que gestiona los parámetros, sistemas de seguridad y periféricos de control. Garantiza un funcionamiento fiable y puede mover hojas telescópicas de hasta 3 x 70 kg (puerta simple) o 6 x 50 kg (puerta doble). Se ofrecen diferentes grosores de marco: G25 o G38 para acristalamiento simple de 8 mm hasta acristalamiento aislante de 26 mm. También hay diferentes soluciones de instalación: sobre marco, aplicación superficial o sobre pilares, según cada proyecto.
    Especificaciones
    • Suministro e instalación de una puerta automática telescópica de 3 hojas tipo PORTALP RS12 TS-3V G25 Cajón compacto de aluminio extruido: - Cajón de aluminio reforzado H120 x 357 mm con tapas finales de aluminio negro mate - Capó articulado con apertura hacia arriba o suspendido en la parte inferior para facilitar el acceso al mecanismo - El capó también puede desengancharse y colocarse debajo del cabezal - Triple guía con silentblocks de goma para reducir ruidos y vibraciones - 2 carros por hoja con rodillos anti-descarrilamiento y suspensiones ajustables Operador equipado con: - Fuente de alimentación conmutada de 110V-230V (50-60 Hz) de bajo consumo, adaptable a todas las redes - Motor sin escobillas para un control preciso, garantiza un desplazamiento suave y silencioso - Batería de respaldo para garantizar la seguridad en caso de corte de energía - Módulo lógico que gestiona el funcionamiento, comunica con los periféricos y realiza diagnósticos continuos - Tecnología CAN bus para conexión de periféricos y reducción de interferencias Cada hoja telescópica y fija compuesta por: - Marco de aluminio de 25 mm, compatible con vidrios de hasta 10,8 mm - Cristal montado con juntas de neopreno para una retirada rápida en caso de rotura - Burletes de cepillo y goma en la parte inferior y frontal para garantizar la estanqueidad - Bordes de protección de dedos entre superficies móviles, conformes con la norma EN 16005 - Acabado personalizado según colores RAL o anodizado Puerta equipada con dispositivos de seguridad para protección de usuarios y edificio: - Seguridad en el paso con sensores de movimiento y presencia de doble tecnología (hiperfrecuencia e infrarrojos monitorizados) - Seguridad en la apertura con cortinas de infrarrojos - Módulo de salida de emergencia con energía mecánica intrínseca, conforme con las normas EN16005 / CO48 - Batería de respaldo en caso de corte de corriente - Bloqueo electromecánicoEquipos y opciones adicionales: - Control remoto mediante smartphone con Bluetooth Low Energy - Aplicación Android/iOS dedicada a la gestión: configuración, diagnóstico, consulta, creación de perfiles de usuario - Consola de visualización digital, montada en pared o en el cabezal - Selector de modo manual con llave - Tarjetas I/O adicionales para gestionar periféricos u otros sistemas de control de acceso
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPORTALP-RS12-TS-3V-G25
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de productos3-leaf telescopic doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Europa África Norteamérica