Publique sus productos
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Archivados

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Especificaciones técnicas
  • Referencia12245
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosDampers for Air Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Amortiguador
  • Nombre UNSPSCVentilation dampers
  • Código UNSPSC40101504
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniClass HVAC Dampers