Publique sus productos
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille

    40 - Stamped Residential Grille

    Traducido por Google,

    La serie 40 es una familia de rejillas de acero estampado de hojas fijas para aplicaciones en departamentos, condominios y residencias.

    Aplicaciones típicas

    Los modelos de suministro y retorno están disponibles para su uso en apartamentos, condominios y aplicaciones residenciales. Diseñados para montaje en construcción de paneles de yeso, tanto en techos como en paredes laterales. Los modelos de suministro incluyen una compuerta integral de estilo multipersiana. El modelo de hoja curva 40C es especialmente adecuado para aplicaciones de montaje en techos con un patrón de aire horizontal deseado.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Supply models:
        • 40S – standard blades
        • 40C – fixed curved blades
        • Both models are available with 1, 2, 3 or 4-way air patterns
        • Both models include integral damper
      • Return models:
        • 40R – standard return
        • 40FF – with removable face and frame for 1” filter (by others)
      • All models are constructed of steel
      • Available in a variety of sizes – see submittals for a complete list
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastamped-residential-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniClass Supply Air Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica