Publique sus productos
Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Medium to High Velocity - BD-250
Pottorff

Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Medium to High Velocity - BD-250

Traducido por Google,

Compuerta de contracorriente
Hoja de estilo extruido.

La compuerta de contracorriente BD-250 emplea aspas de estilo extruido operadas por gravedad para restringir el flujo de aire inverso y permitir el flujo de aire hacia adelante en la dirección deseada. La compuerta BD-250 se puede montar vertical u horizontalmente (flujo de aire hacia arriba) en instalaciones de entrada o de escape para aplicaciones de velocidad y presión de baja a media.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 1-15/16" x 15/16" X 0.125" (49 x 24 x 3) extruded aluminum channel.

    Blades: 0.07" (1.8) thick aluminum - extruded.

    Linkage: Exposed on blade.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Extruded vinyl blade edge.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 52" (1219 x 1321)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage: 13.3 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBackdraft-Damper-Extruded-Style-Blade-Medium-to-High-Velocity-BD-250
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosBackdraft Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniClass Backdraft Dampers