Publique sus productos
Extruded Aluminum Canopy - 8" Airfoil Blade - ACA-845
Pottorff

Extruded Aluminum Canopy - 8" Airfoil Blade - ACA-845

Traducido por Google,

Toldo de aluminio extruido
Hoja aerodinámica de 8"

La marquesina de aluminio extruido ACA-845 está diseñada para brindar un estilo distintivo al exterior de un edificio mientras lo mantiene fresco y ahorra energía al reducir el deslumbramiento y la carga térmica.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish aluminum

    Frame Member: 8" tall x 2" deep (203 x 51) channel

    Blades: 45o x 0.110" (2.8) thick airfoil style

    Tieback Shroud: 1.3" tall x 1.08" wide x 0.085" thick (33 x 27 x 2) pipe

    Mounting Rail: Hidden

    Minimum Size:
    Single Section: 36" wide x 18" projection (914 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 120" x 48" (3048 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited width x 48" (1219)

    Maximum shroud spacing is 96" (2438). Overhang is 12" (305) past shroud on each end.

    Ratings

    Design Load: 50 psf downward/30 psf upward

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExtruded-Aluminum-Canopy-8-Airfoil-Blade-ACA-845
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de productosCanopy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50
  • Descripción Uniclass 2015Wall mounted canopy and screen systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
  • Título OmniClass Louvered Canopies