Publique sus productos
Extruded Aluminum Sunshade - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - SSA-645
Pottorff

Extruded Aluminum Sunshade - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - SSA-645

Traducido por Google,

Parasol de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja aerodinámica de 45 grados

El parasol de aluminio extruido SSA-645 está diseñado para brindar un estilo distintivo al exterior de un edificio y al mismo tiempo mantenerlo fresco. También ahorra energía al reducir el deslumbramiento y la carga térmica. Es ideal para la construcción de edificios sostenibles o "verdes". El SSA-645 está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Outrigger: 6" high x 0.250" thick (152 x 6.4) plate with rounded front.

    Blades: 45o x 0.110" (2.8) thick airfoil style.

    Fascia: 3" diameter x 0.081" thick (76 x 2.1) round tube.

    Minimum Size: 12" (305) wide

    Maximum Size:
    Single Section: Consult Factory
    Multiple Section: Unlimited

    Projection: 24" (610), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219) and 60" (1524)

    Mounting Bracket: Exposed

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExtruded-Aluminum-Sunshade-6-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-SSA-645
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de productosSunshades
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45
  • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Título OmniClass Solid Canopies