Publique sus productos
Extruded Aluminum Sunshade - 8" Deep - Rectangular Tube Blade - SSR-845
Pottorff

Extruded Aluminum Sunshade - 8" Deep - Rectangular Tube Blade - SSR-845

Traducido por Google,

Parasol de aluminio extruido
8" de profundidad - Hoja de tubo rectangular

El parasol de aluminio extruido SSR-845 está diseñado para brindar un estilo distintivo al exterior de un edificio y al mismo tiempo mantenerlo fresco. Ahorra energía al reducir el deslumbramiento y la carga térmica y es ideal para la construcción de edificios sostenibles o "verdes". El SSR-845 está disponible en una amplia variedad de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Outrigger: 8" high x 0.250" thick (203 x 6.4) plate with rounded front.

    Blades: 0.125 (3.2) thick rectangular tube style.

    Fascia: 8" x 2" x 0.125" thick (203 x 51 x 3.2) rectangular tube.

    Minimum Size: 12" (305) wide

    Maximum Size:
    Single Section: Consult Factory
    Multiple Section: Unlimited

    Projection: 24" (610), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219) and 60" (1524)

    Mounting Bracket: Exposed

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExtruded-Aluminum-Sunshade-8-Deep-Rectangular-Tube-Blade-SSR-845
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de productosSunshades
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45
  • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Título OmniClass Solid Canopies