Publique sus productos
Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R
Pottorff

Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - CD-10R

Traducido por Google,

Amortiguador de equilibrio manual
Ronda de una sola hoja

La compuerta de control CD-10R emplea una única hoja redonda en forma de V central y se suministra de serie con un cuadrante de bloqueo manual para control y equilibrio de aire manual en aplicaciones de baja presión y velocidad.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - single round center - V.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 3/8" x 3" (10 x 76) square drive axle with manual locking quadrant factory installed.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaManual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-CD-10R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniClass HVAC Dampers