Publique sus productos
Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R

Traducido por Google,

Amortiguador de equilibrio accionado remotamente
Hoja única - Redonda

La compuerta de equilibrio accionada remotamente RD-10R emplea una sola hoja redonda y un actuador de 9 V CC para control remoto de aire y equilibrio de mano. El RD-10R no requiere mantenimiento, es fácil de instalar y no requiere una fuente de alimentación permanente. Es ideal para aplicaciones en techos duros o cualquier situación en la que sea difícil acceder para ajustar manualmente la compuerta.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Operator: 9 volt DC actuator with RJ-11 6P4C connection powered by optional RC-9V handheld remote damper controller.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 2000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -0oF to 165oF (-18oC to 73oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRemote-Manual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-RD-10R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniClass HVAC Dampers