Publique sus productos
Smoke Damper - Vertical Airfoil Blade - Class 1 - SD-151V
Pottorff

Smoke Damper - Vertical Airfoil Blade - Class 1 - SD-151V

Traducido por Google,

Compuerta de humo
Hoja de perfil aerodinámico vertical

La compuerta de humo SD-151V emplea láminas aerodinámicas verticales para el control del punto de origen del humo en sistemas de gestión de humo estáticos y dinámicos. El SD-151V está calificado para 2000 pies/min (10,2 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes o tabiques verticales.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent galvanized - steel airfoil.

    Side-Plate: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals inegrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 36" (1219 x 914)
    Multiple Section: 96" x 36" (2438 x 914)

    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSmoke-Damper-Vertical-Airfoil-Blade-Class-1-SD-151V
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSmoke-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 25
  • Título OmniClass Smoke Dampers