Publique sus productos
HydroPanel II shower system with Biltmore 900 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-900
Powers

HydroPanel II shower system with Biltmore 900 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-900

Traducido por Google,

El sistema de ducha HydroPanel II serie 450-4000 combina el control de agua de presión equilibrada con la comodidad de la cubierta modular. El revestimiento de acero inoxidable de HydroPanel II proporciona un sistema de ducha oculto donde no existe tubería en la pared o puede que no sea práctica. La ducha de una sola unidad se monta fácilmente en tubos de cobre preensamblados con solo tres tornillos. Detrás de la cubierta, una válvula Biltmore 900 utiliza un cartucho de válvula/diafragma probado para equilibrar los flujos de suministro de agua fría y caliente. Este diafragma sensible responde inmediatamente a los cambios de presión de suministro para mantener la temperatura de baño ajustada por el usuario. Si falla cualquiera de las presiones de suministro, la válvula prácticamente se cierra. Las unidades HydroPanel II se pueden utilizar para aplicaciones nuevas o modernizadas, como duchas individuales o cuartos de ducha completos. Son ideales en escuelas, fábricas y edificios remodelados. Las duchas de mano opcionales montadas sobre rieles deslizantes verticales brindan fácil acceso a la ducha para usuarios con movilidad limitada. El revestimiento modular opcional HydroPanel II proporciona paneles de acero inoxidable entrelazados y fáciles de instalar para ocultar todas las tuberías expuestas.

Especificaciones
  • Features

    • The single unit shower mounts easily onto preassembled copper tubing with three screws
    • Pressure balancing valve cartridge quickly compensates for pressure changes and maintains the user adjusted temperature
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, and remodeled buildings
Especificaciones técnicas
  • Referencia450-900-HydroPanel-II
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de productosTempering Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING