Publique sus productos
HydroPanel II shower system with HydroGuard e420 thermostatic valve - HydroPanel II 450-e420E
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard e420 thermostatic valve - HydroPanel II 450-e420E

Traducido por Google,

El sistema de ducha HydroPanel II serie 450-420E combina el control de agua HydroGuard T/P con la comodidad de la cubierta modular. La cubierta de acero inoxidable de HydroPanel II proporciona un sistema de ducha oculto donde no existe tubería en la pared o puede que no sea práctica. La ducha de una sola unidad se monta fácilmente en tubos de cobre preensamblados con solo tres tornillos. Detrás de la cubierta, una válvula HydroGuard e420 utiliza un actuador térmico para proporcionar agua templada y ajustarse a las variaciones del agua de suministro. El potente actuador térmico detecta rápidamente cualquier cambio en la presión o temperatura del suministro de agua caliente o fría y responde para mantener las temperaturas seleccionadas por el usuario. El motor también cerrará el suministro de agua caliente si falla la presión del suministro de agua fría. Las unidades HydroPanel II se pueden utilizar para aplicaciones nuevas o modernizadas, como duchas individuales o cuartos de ducha completos. Son ideales en escuelas, gimnasios, fábricas y edificios antiguos remodelados. Las duchas de mano opcionales montadas sobre rieles deslizantes verticales brindan fácil acceso a la ducha para usuarios con movilidad limitada. El revestimiento modular opcional HydroPanel II proporciona paneles de acero inoxidable entrelazados y fáciles de instalar para ocultar todas las tuberías expuestas de la habitación.

Especificaciones
  • Features

    • The single unit shower mounts easily onto preassembled copper tubing with three screws
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • For new or retrofit applications such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, and remodeled buildings
    • Pressure balancing valve cartridge quickly compensates for pressure changes and maintains the user adjusted temperature
Especificaciones técnicas
  • Referencia450-e420E-HydroPanel-II
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de productosTempering Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING