Publique sus productos
HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700

Traducido por Google,

El sistema de ducha HydroPanel II con válvula HydroGuard T/P Series e700 combina el control del agua con la comodidad de la cubierta modular. El revestimiento de acero inoxidable de HydroPanel II proporciona un sistema de ducha oculto donde no existe tubería en la pared o puede que no sea práctica. HydroPanel II viene completo con cubierta de acero inoxidable, válvula serie e700 con topes de retención, tubería, cabezal de ducha, tapa de extremo y accesorios de montaje. Algunos modelos cuentan con una jabonera de acero inoxidable. Una ducha de mano opcional viene preensamblada con una ducha de mano con pulsador de rociado completo, manguera de 60 pulgadas, barra deslizante montada de 18 pulgadas y conectores. La válvula serie e700 está aprobada por CSA y listada como T/P de ASSE.

Especificaciones
  • Features

    • Complete with stainless steel shrouding, Series e700 valve with checkstops, piping, showerhead, end cap, and mounting hardware
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Optional handshower comes pre-assembled with a full spray pushbutton handshower, 60 in. hose, 18 in. mounted glide-bar, and connectors
    • Series e700 valve is CSA approved and ASSE type T/P listed
Especificaciones técnicas
  • Referencia450-e700-HydroPanel-II
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de productosTempering Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING