Publique sus productos
ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared
Powers

ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared

Traducido por Google,

El sistema de ducha de infrarrojos HydroPanel II combina la conveniencia de una cubierta modular con los beneficios del control de agua electrónico de estado sólido. La cubierta de acero inoxidable del HydroPanel II proporciona un sistema de ducha oculto donde no existe tubería en la pared o puede que no sea práctica. El sistema de ducha de infrarrojos ESP se basa en la tecnología de infrarrojos para detectar la presencia de un usuario y suministrar agua templada a la ducha con un funcionamiento completamente manos libres. Cuando la unidad está encendida, el sensor ESP emite un rayo infrarrojo invisible en el área de la ducha. Cuando un bañista entra en el campo de este haz, se transmite una señal a una válvula solenoide, que se abre y envía agua a la ducha. La ducha funcionará mientras el bañista permanezca frente al sensor, durante el tiempo de funcionamiento de la ducha preestablecido. El ESP HydroPanel II es ideal para aplicaciones nuevas o reacondicionadas en escuelas, gimnasios, correccionales y edificios remodelados, en cualquier lugar donde el espacio, la higiene y la conservación del agua sean preocupaciones. Se puede suministrar agua templada a las unidades ESP HydroPanel mediante un mezclador maestro como la válvula mezcladora termostática Powers HydroGuard 430 o el accesorio de suministro de gabinete Hi-Lo.

Especificaciones
  • Features

    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Commercial grade non-metallic solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Shower operates for a preset run time only when bather stands in front of the sensor's infrared beam
Especificaciones técnicas
  • Referencia450-HydroPanel-II-Infrared
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de productosInfrared Sensor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING