Publique sus productos
HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter
Powers

HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter

Traducido por Google,

El sistema de ducha HydroPanel II serie 450-4000M combina el control de agua de las válvulas dosificadoras con la conveniencia de una cubierta modular. El revestimiento de acero inoxidable de HydroPanel II proporciona un sistema de ducha oculto donde no existe tubería en la pared o puede que no sea práctica. La ducha de una sola unidad se monta fácilmente en tubos de cobre preensamblados con solo tres tornillos. Detrás de la cubierta, una válvula dosificadora mecánica entrega agua pretemperada a un cabezal de ducha. Con solo presionar un botón, la válvula dosificadora se abre para permitir el flujo de agua durante un tiempo preestablecido (hasta 60 segundos), luego se cierra automáticamente. El botón se puede presionar en cualquier momento para reiniciar el temporizador. El agua templada puede ser suministrada por una válvula mezcladora maestra como la válvula mezcladora termostática Powers HydroGuard 430 o el accesorio de suministro de gabinete Hi-Lo. Las unidades HydroPanel II se pueden utilizar para aplicaciones nuevas o modernizadas, como duchas individuales o cuartos de ducha completos. Son ideales en escuelas, gimnasios, fábricas, prisiones y edificios remodelados. Las duchas de mano opcionales montadas sobre rieles deslizantes verticales brindan fácil acceso a la ducha para usuarios con movilidad limitada. El revestimiento modular opcional HydroPanel II proporciona paneles de acero inoxidable entrelazados y fáciles de instalar para ocultar todas las tuberías expuestas.

Especificaciones
  • Features

    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, prisons, and remodeled buildings
    • A mechanical metering valve delivers pretempered water to a showerhead for a preset time (up to 60 seconds) with the push of a button, and then automatically closes
    • Shrouding mounts onto the preassembled copper piping with three screws for easy installation
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
Especificaciones técnicas
  • Referencia450-HydroPanel-II-Meter
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de productosTempering Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING