Publique sus productos
ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo
Powers

ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo

Traducido por Google,

El sistema de ducha piezoeléctrico HydroPanel II combina la conveniencia de una cubierta modular con los beneficios del control electrónico de agua de estado sólido. La cubierta de acero inoxidable del Hydropanel II proporciona un sistema de ducha oculto donde no existen tuberías en la pared o puede que no sean prácticas. El sistema de ducha con botón pulsador ESP se basa en la tecnología de sensores piezoeléctricos para suministrar agua templada a una ducha durante un período de tiempo preestablecido. Un bañista activa el sistema de ducha pulsando un pulsador. El pulsador invade el campo magnético de un sensor de proximidad que se monta detrás del pulsador. El sensor envía esta señal a una válvula solenoide que se abre y envía agua a la ducha. La ducha funcionará durante el tiempo de ejecución preestablecido, o hasta que el bañista presione el botón nuevamente. El ESP HydroPanel II es ideal para aplicaciones nuevas o reacondicionadas en escuelas, gimnasios, correccionales y edificios remodelados, en cualquier lugar donde el espacio, la higiene y la conservación del agua sean preocupaciones. Se puede suministrar agua templada a las unidades ESP HydroPanel mediante un mezclador maestro como la válvula mezcladora termostática Powers HydroGuard 430 o el accesorio de suministro de gabinete Hi-Lo.

Especificaciones
  • Features

    • A bather activates the shower system by pressing a pushbutton that will operate the shower for the pre-set run-time
    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Commercial grade brass solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
Especificaciones técnicas
  • Referencia450-HydroPanel-II-Piezo
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de productosTempering Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING