Publique sus productos
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
    Powers

    VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720

    Traducido por Google,

    Mezclador combinado de ducha y bañera, o solo ducha, con pantalla LCD de temperatura que funciona con batería para usar en aplicaciones de ducha. Cuenta con batería alcalina AAA para años de vida continua. La construcción robusta del cuerpo de la válvula de latón con actuador de parafina protege contra los cambios de temperatura y presión. Los componentes internos resisten la acumulación de cal y la corrosión. El tope de rotación del mango ajustable reduce el riesgo de ajuste excesivo del mango. Se abre en posición de agua fría para maximizar la seguridad del bañista. La batería y la pantalla de temperatura están alojadas en un recinto hermético de fácil acceso.

    Especificaciones
    • Features

      • Controls mixed outlet temperature within 10°F (5.5°C) of hot water supply temperature and displays temperature within 1/10th of a degree
      • Provides true protection against pressure and temperature changes
      • Eliminates time and cost for seasonal limit stop adjustment
      • Back-to-back installation without costly cross-over piping
    Especificaciones técnicas
    • Referencia720-VisuGuard-Tempering-Valve
    • Familia de productoLavatory Tempering
    • Grupo de productosTempering Valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING