Publique sus productos
LFe480 / LFG480 Series
Powers

LFe480 / LFG480 Series

Traducido por Google,

Diseñado para aplicaciones de lavabos donde se debe controlar la temperatura del agua caliente para un uso seguro y económico. Un actuador térmico avanzado detecta y compensa rápidamente las fluctuaciones de la temperatura de salida inducidas por los cambios de temperatura y presión del agua en la línea de suministro. La construcción robusta cuenta con un cuerpo sólido de latón sin plomo* y componentes internos resistentes a la corrosión que garantizan años de servicio confiable y sin problemas. El vástago de ajuste de temperatura es fácil de ajustar y tiene una tuerca de bloqueo para evitar manipulaciones. Serie LFG480 = 0,25 gpm y Serie LFE480 = 0,50 gpm. Incluido en ASSE 1070 e IAMPO cUPC.

Estos modelos cumplen con los criterios estadísticos de la prueba Q reducida de 0,5 ppb para plomo según la Sección 9.5.1.1 de NSF/ANSI/CAN 61.

Características

  • Para aplicaciones de lavabos donde se debe controlar la temperatura del agua para un uso seguro
  • Detecta y compensa rápidamente las fluctuaciones de temperatura de salida causadas por cambios de temperatura y presión en la línea de suministro.
  • Selección de temperatura ajustable con contratuerca para evitar manipulaciones
  • El cuerpo de latón sin plomo* y los componentes internos resistentes a la corrosión garantizan años de servicio confiable
Especificaciones
  • Lavatory thermostatic mixing valve shall be ASSE 1070 and cUPC listed. All internal components shall be from corrosion resistant material. The valve must control each performance standard down to 0.25 gpm (1.00 lpm) for LFG480 and 0.5 gpm (1.90 lpm) for LFE480.

    Capacity of the valve must be 3 gpm (11 lpm) @ 45psi differential or 4 gpm (15 lpm) @ 45psi differential. Thermostatic lavatory mixing valve shall be constructed using Lead Free* brass material which shall comply with state codes and standards, where applicable requiring reduced lead content. Control temperature must be adjustable between 80–120° F (32–43°C) with a locking nut to prevent unauthorized or accidental adjustment. The valve shall contain integral checks to prevent cross flow and inlet screens to filter debris. The valve shall be a Powers Series LFG480 or LFE480.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLFe480-LFG480_Series
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de productosTempering Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-27
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
  • Descripción Uniclass 2015Tempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING