Publique sus productos
HydroGuard Lead Free* Series LFLM495 thermostatic tempering valves - LFLM495
Powers

HydroGuard Lead Free* Series LFLM495 thermostatic tempering valves - LFLM495

Traducido por Google,

Diseñado para aplicaciones de lavabos individuales y múltiples donde la temperatura del agua caliente debe controlarse para un uso seguro y económico. Un actuador térmico avanzado detecta y compensa rápidamente las fluctuaciones de temperatura de salida inducidas por los cambios de temperatura y presión del agua en la línea de suministro. La serie LFLM495 cuenta con la avanzada tecnología de actuación basada en parafina de Powers, controles integrales y filtros de entrada para evitar el flujo cruzado y la contaminación. La construcción robusta presenta un cuerpo de latón sólido sin plomo* y componentes internos resistentes a la corrosión que garantizan años de servicio confiable y sin problemas. El mango de ajuste de temperatura es fácil de ajustar y tiene un mecanismo de bloqueo para evitar la manipulación. La serie HydroGuard LFLM495 está listada en ASSE 1069 y 1070 y certificada por CSA B125.

Especificaciones
  • Features

    • Adjustable temperature selection with locknut to prevent tampering
    • Quickly senses and compensates for outlet temperature fluctuations caused by temperature and pressure changes in the supply line
    • Lead-Free* brass body and corrosion-resistant internal components ensure years of dependable service
    • For single and multiple lavatory applications where the water temperature must be controlled for safe use
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLFLM495-HydroGuard-Tempering-Valve
  • Familia de productoMaster Mixers
  • Grupo de productosTempering Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
  • Descripción Uniclass 2015Tempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING