Publique sus productos
Hot water tank capacity extender - LFLM496-HTK
Powers

Hot water tank capacity extender - LFLM496-HTK

Traducido por Google,

El extensor de capacidad del tanque de agua caliente LFLM496-HTK aumenta la capacidad de agua caliente hasta en un 133 %, según el almacenamiento y el flujo de temperatura del agua fría. Permite configurar el tanque de agua caliente a una temperatura más alta para minimizar la aparición de Legionella y otras bacterias transmitidas por el agua. Control de temperatura según ASSE 1017 y ASSE 1070 hasta 0,5 gpm. Reduce el tiempo de instalación hasta en un 50%. Selección de temperatura ajustable con bloqueo. Actuador térmico avanzado para un control preciso. Los controles y pantallas integrales evitan el flujo cruzado y la contaminación. Fácil de ordenar, fácil de dimensionar, fácil de instalar.


Especificaciones
  • Features

    • Includes thermostatic valve, corrugated stainless steel connector, tee, and elbow
    • Allows a higher temperature setting to minimize the occurrence of legionella and other waterborne bacteria
    • Precise temperature control to ASSE 1017 and ASSE 1070 down to 0.5 gpm
    • Increases hot water capacity from the hot water tank by up to as much as 133% depending on storage and incoming cold water temperature
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLFLM496-HTK-Master-Mixing-Valve
  • Familia de productoMaster Mixers
  • Grupo de productosTempering Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
  • Descripción Uniclass 2015Tempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING