Publique sus productos
Open Roll Dual Coupled Interior Roller Shade

Open Roll Dual Coupled Interior Roller Shade

Traducido por Google,

CORTINAS ENROLLABLES PARA INTERIOR TOTALMENTE PERSONALIZADAS

Cuando se trata de cortinas, encontrar el estilo perfecto para complementar la decoración de tu espacio puede ser abrumador. PowerShades te lo facilita, permitiéndote elegir entre nuestros modernos estilos de cabezal, la versátil oferta de colores de herrajes y opciones de encendido intuitivas. Encuentra la cortina perfecta para ti.

ROLLO ABIERTO

Un elegante tratamiento de ventana que se adapta a casi cualquier estilo. Con opciones versátiles de herrajes en plástico mate o aluminio resistente. Puede ocultarse con un tratamiento superior personalizado o dejarse al descubierto para una apariencia minimalista.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaopen-roll-dual-coupled
  • Familia de productoShades
  • Grupo de productosInterior Roller Shades
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
  • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniClass Roller Shades

Disponibilidad en regiones

Norteamérica