Publique sus productos
Vision H2O Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Powrmatic

Vision H2O Packaged Heat Pump Air Conditioner​

Traducido por Google,

El Powrmatic Vision H20 es un acondicionador de aire y bomba de calor PTAC de bajo nivel y doble conducto que elimina la necesidad de una unidad exterior y orificios/rejillas externos, lo que le ahorra costos de instalación y mejora la apariencia estética de su edificio. El Vision H20 solo requiere su propia conexión a la red de agua fría y un desagüe de aguas residuales. El H20 también se puede conectar a cualquier circuito enfriador o condensador existente.

El acondicionador de aire con bomba de calor Powrmatic Vision H20 tiene un acabado PPC blanco pulido y suave que permite que la unidad complemente completamente la decoración y el diseño de cualquier habitación. Es la solución perfecta de aire acondicionado para hoteles.

Beneficios del producto

  • Diseño superdelgado
  • Solución de aire acondicionado para hoteles
  • No se requiere condensador externo
  • Aire acondicionado de bomba de calor empaquetado
  • Control WiFi/Pantalla táctil/Control remoto
  • Bajo nivel de ruido de funcionamiento
  • Energía eficiente
  • Instalación rápida
  • Instalación simple y fácil

La nueva gama Powrmatic Vision H20 es una bomba de calor y aire acondicionado PTAC de bajo nivel y doble conducto que elimina la necesidad de una unidad exterior, lo que le ahorra costos de instalación y mejora la apariencia estética de su edificio. Para ayudar a los hoteleros con el control del aire acondicionado, Powrmatic ha introducido WiFi Control, que le permite controlar varias unidades desde su teléfono inteligente o tableta a través de su red WiFi local. El modelo inversor Vision tiene unos impresionantes 27dB(A) y una profundidad de solo 17 cm. Disponible en horizontal o vertical, la gama Vision se puede integrar perfectamente en cualquier habitación con una interrupción mínima.

El Vision H20 es la solución perfecta de aire acondicionado para hoteles y se puede instalar en menos de 4 horas, lo que elimina cualquier tiempo de inactividad en cualquier habitación durante la instalación. El Vision se puede adaptar a muchas aplicaciones donde hay un sistema de aire acondicionado actual. Sin necesidad de un condensador externo y con una gran cantidad de tuberías, actualizar un sistema de aire acondicionado dividido existente es simple.

Cada modelo de acondicionador de aire con bomba de calor para hotel Vision H20 tiene la capacidad de calentar y enfriar su edificio de -6 °C a 31 °C.

Cada unidad de aire acondicionado con bomba de calor compacta Vision H20 se beneficia de una instalación simple que no requiere tiempo de inactividad ni pérdida de ingresos para los propietarios del edificio, al tiempo que reduce los costos de redecoración después del uso de tendidos de cables y condensadores externos después de la instalación. Sin requisito de certificado F-Gas, esto reduce significativamente los costos generales de instalación.


Especificaciones
  • Vision H20 Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

    Cooling Capacity (kW) - 2.65

    Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.6 / 1.3

    Heating Capacity (kW) - 3.17

    Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.84 / 1.38

    Power Input in Cooling (W) - 680

    Power Input in Heating (W) - 772

    Water Flow Rate (Mains Cold Water (L/h) -  149

    Dehumidification Capacity - 1.1

    Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

    EER (W/W)- 3.89

    COP (W/W) - 4.10

    Energy Efficiency When Cooling - A++

    Energy Efficiency When Heating - A++

    Dimensions )WxHxD) - 1010 x 549 x 165

    Weight (Kg) - 49.5

    Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/41

    Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /14

    Refrigerant Gas - R410A

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH2O
  • Familia de productoAir Conditioner
  • Grupo de productosVision
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)549
  • Ancho (mm)1010
  • Profundidad (mm)165
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)49.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniClass Air Conditioners