Publique sus productos
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
    Powrmatic

    Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​

    Traducido por Google,

    El nuevo Vision Compact es la solución perfecta para cuando el espacio es escaso. El Compact mide solo 810 mm de ancho y se adapta a espacios estrechos o debajo de ventanas para áreas restringidas. Es el primer acondicionador de aire fijo de conducto doble que utiliza gas R290 (propano), lo que proporciona una impresionante capacidad de refrigeración y calefacción con un bajo impacto medioambiental. Las unidades emplean nuevas técnicas y tecnología para seguir con precisión las curvas del diseño, hasta las esquinas elegantemente redondeadas. El acondicionador de aire con bomba de calor Powrmatic Vision está disponible con una potencia de 2,3 kW o 3,1 kW. El acondicionador de aire con bomba de calor Powrmatic Vision tiene un acabado PPC blanco pulido y suave que permite que la unidad complemente completamente la decoración y el diseño de cualquier habitación. Es la solución perfecta de aire acondicionado para hoteles.

    Beneficios del producto

    • Gas R290 de bajo consumo
    • Diseño superdelgado
    • Solución de aire acondicionado para hoteles
    • No se requiere condensador externo
    • Aire acondicionado de bomba de calor empaquetado
    • Control WiFi/Pantalla táctil/Control remoto
    • Bajo nivel de ruido de funcionamiento
    • Energía eficiente
    • Instalación rápida
    • Instalación simple y fácil

    La nueva gama Powrmatic Vision es una bomba de calor y aire acondicionado PTAC de bajo nivel y doble conducto que elimina la necesidad de una unidad exterior, lo que le ahorra costos de instalación y mejora la apariencia estética de su edificio. Para ayudar a los hoteleros con el control del aire acondicionado, Powrmatic ha introducido WiFi Control, que le permite controlar varias unidades desde su teléfono inteligente o tableta a través de su red WiFi local. El modelo inversor Vision tiene unos impresionantes 27dB(A) y una profundidad de solo 17 cm. Disponible en horizontal o vertical, la gama Vision se puede integrar perfectamente en cualquier habitación con una interrupción mínima.

    Vision es la solución perfecta de aire acondicionado para hoteles y se puede instalar en menos de 4 horas, lo que elimina cualquier tiempo de inactividad en cualquier habitación durante la instalación. El Vision se puede adaptar a muchas aplicaciones donde hay un sistema de aire acondicionado actual. Sin necesidad de un condensador externo y con una gran cantidad de tuberías, actualizar un sistema de aire acondicionado dividido existente es simple.

    Cada modelo de acondicionador de aire con bomba de calor para hotel Vision tiene la capacidad de calentar y enfriar su edificio de -6 °C a 31 °C.

    Cada unidad de acondicionador de aire con bomba de calor compacta de Vision se beneficia de una instalación simple que no requiere tiempo de inactividad ni pérdida de ingresos para los propietarios del edificio, al mismo tiempo que reduce los costos de redecoración después del uso de tendidos de cables y condensadores externos después de la instalación. Sin requisito de certificado F-Gas, esto reduce significativamente los costos generales de instalación.


    Especificaciones
    • Vision 2.3 Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

      Cooling Capacity (kW) - 1.73

      Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 2.35 / 0.7

      Heating Capacity (kW) - 1.71

      Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 2.4 / 0.75

      Power Input in Cooling (W) - 570

      Power Input in Heating (W) - 540

      Heating Capacity Fan Coil -  (70 degrees)

      Dehumidification Capacity - 0.7

      Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

      EER (W/W)- 3.01

      COP (W/W) - 3.15

      Energy Efficiency When Cooling - A

      Energy Efficiency When Heating - A+

      Dimensions )WxHxD) - 810 x 549 x 165

      Weight (Kg) - 48.5

      Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/39

      Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /18

      Refrigerant Gas - R290


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVision-compact
    • Familia de productoAir Conditioner
    • Grupo de productosVision
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)555
    • Ancho (mm)808
    • Profundidad (mm)165
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)48.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Código Uniclass 2015EF_65_80
    • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 11
    • Título OmniClass Air Conditioners