Publique sus productos
SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

Traducido por Google,
Fachada nanotecnológica base agua, anticarbonatación, autolimpiante, con patente especial NPS® (Nanometric Painting System). Especialmente indicado para la protección de fachadas, superficies de hormigón armado, hormigón y yeso. Resistencia a la penetración de dióxido de carbono Sd (CO2) = 200 m a 100 µm de espesor seco. Permeabilidad al vapor de agua Sd < 0,14 m.
Especificaciones
  • Water-based, anti-carbonation, self-cleaning, nanotechnological facade, with special NPS® (Nanometric Painting System) patent. The special Facade Topcoat Selfclean nanotechnological structure has low dirt absorption and keeps facades clean over time. Particularly suitable for the protection of facades, reinforced concrete, concrete and plaster surfaces.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIGMA-FACADE-TOPCOAT-SELF-CLEAN
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de productosFACADE
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG020350
  • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania