Publique sus productos
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Traducido por Google,
Acabado para fachadas al agua con efecto relleno a base de resina acrílica-siloxánica con adición de cargas minerales y áridos micronizados. Alta repelencia al agua y buena permeabilidad al vapor de agua.
Especificaciones
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de productosFACADE
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG020350
  • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes

Disponibilidad en regiones

Europa