Publique sus productos
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Traducido por Google,

Yeso nanotecnológico autolimpiante con tecnología especial Self Clean y propiedad elastomérica.

Adecuado para la protección de fachadas, sistemas de aislamiento térmico, superficies de hormigón armado y revoques.


Especificaciones
  • Nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property (A1 ÷ A5 according to EN 1062-7). Thanks to its special nanotechnological structure, Facade Putz Selfclean has low dirt absorption and keeps façades clean over time.

    Particularly suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters. 

    • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de productosPLASTER
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEscayola
  • Material secundarioElastomer
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG020350
  • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes