Publique sus productos
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade

    SIGMA SILOXAN MATT façade

    Traducido por Google,
    Pintura de siloxano puro para fachadas de paredes con alta transpirabilidad y repelencia al agua con Quick Rain Resistance para un tiempo de secado rápido de 20 minutos antes de la lluvia y tecnología Light & Easy para una lata liviana y una excelente fluidez en aplicaciones con rodillo y brocha.
    Especificaciones
    • Pure siloxane finish with selected silica polymer base in accordance with French standard NF.T.36.005 with very high breathability and water repellence. Thanks to the special Quick Rain Resistance technology with its innovative acrylic binder base, Sigma Siloxan Matt has a very fast dry time before rain of only twenty minutes. Specifically designed for exterior application on both historic and modern buildings. Thanks to the innovative Light & Easy technology and to the specific selected raw materials, Siloxan Matt is lighter in tin and considerably smoother for roller and brush application. It is ideal as a finish on old paints, pre-mixed plasters, lime and potassium silicate plasters and dehumidifying plasters.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasiloxanmatt
    • Familia de productoSIGMA
    • Grupo de productosFAÇADE
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCPaint filters
    • Código UNSPSC40161524
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania