Publique sus productos
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Traducido por Google,
    RAISE ME UP es una mesa de oficina eléctrica regulable en altura, disponible en versiones individual y doble. El interruptor de ajuste automático ofrece 4 niveles preestablecidos, desde 750 mm hasta 1100 mm. Incorpora un canaleta vertical de ABS para una gestión de cables ordenada. La versión doble permite la configuración de estaciones de trabajo espalda con espalda con una pantalla de privacidad de tela.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraise-me-up-electric-height-adjustable-table
    • Familia de productoHeight Adjustable Table
    • Grupo de productosElectric Height Adjustable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)925
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)750
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles