Publique sus productos
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Traducido por Google,
    WALTON es una mesa neumática regulable en altura, disponible en versiones de una y dos patas. La versión de una pata cuenta con una pata de aluminio fabricada mediante fundición a presión y extrusión, y está disponible con tablero redondo, curvo o cuadrado. La versión de dos patas presenta una estructura de acero, ideal para su uso como estación de trabajo. La altura se ajusta de 630 mm a 1020 mm (una pata) o de 750 mm a 1050 mm (dos patas).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawalton-pneumatic-height-adjustable-table
    • Familia de productoHeight Adjustable Table
    • Grupo de productosPneumatic Height Adjustable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)825
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles