Publique sus productos
Alternating Tread Stairs
Alternating Tread Stairs

    Alternating Tread Stairs

    4.9 de 5 estrellas4.9(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta escalera resuelve:

    • Escaleras con peldaños alternos (escaleras con peldaños alternos) para acceso a la azotea, acceso al entrepiso u obstáculos cruzados
    • Cuatro tipos de escaleras de peldaños alternos (escaleras de peldaños alternos): de paso, acceso a la escotilla del techo, a una plataforma o cruce con una plataforma en el medio
    • Usa menos espacio en el piso (huella), si no es factible usar una escalera estándar
    • Subida más fácil que una escalera vertical
    • Los usuarios pueden orientarse en la dirección de viaje para ascender o descender

    Reduzca costos y aumente la calidad

    Reduzca los costos de mantenimiento mediante el uso de una escalera de aluminio que es naturalmente resistente a la corrosión con un mínimo de mantenimiento continuo o mantenimiento en comparación con las escaleras de acero que se corroen con el tiempo. Reduzca los costos de instalación usando una escalera de aluminio que pesa un tercio del peso del acero, por lo que es más fácil de instalar y requiere menos equipo. El aluminio es de alta resistencia y se utiliza en aviones, automóviles, camiones, autobuses, trenes y edificios.

    Reducir riesgos

    Con más de 75 años de experiencia brindando soluciones de acceso, conocemos los códigos y somos expertos en esta área. Las unidades están construidas para cumplir o superar los criterios de diseño OSHA 1910 Subparte D. Sin la escalera correcta, podría haber lesiones, responsabilidad y pérdida de dinero, lo que pone en juego la reputación y la vida de las empresas.

    Material estéticamente agradable y sostenible

    El acabado de fábrica de aluminio estándar no oxidará ni manchará la estructura circundante. El recubrimiento en polvo está disponible para combinar con el entorno o destacar por su seguridad. El anodizado transparente está disponible para aumentar la resistencia a la corrosión, la abrasión y el desgaste. Además, el aluminio es 100 por ciento reciclable y conserva sus propiedades indefinidamente.

    Detalles clave de la escalera

    • Construcción totalmente soldada utilizada en todo
    • Larguero central de barra plana de aluminio de 10" x 1/4"
    • Largueros laterales de tubo de aluminio de 3" x 2" x 1/8"
    • Los peldaños son rejillas de barras soldadas y atornilladas al larguero central, soldadas a los largueros laterales
    • Capacidad de carga de 1000 libras
    • Pasamanos en ambos lados, tubería de aluminio Sch 40 de 1-1/4"
    • inclinación de 68 o 56 grados
    • Anchos de huella de 11-7/8" para escaleras peatonales y de 9-7/8" para escaleras de acceso a la escotilla
    • Profundidades de huella de 9-13/16" para escaleras de 68 grados y 11" de profundidad para escaleras de 56 grados
    • Poste de seguridad de escalera disponible para salida de escotilla de techo
    • Garantía de 5 años
    Especificaciones
    • SECTION 05 51 33.23

      ALTERNATING TREAD STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Aluminum Alternating Tread Stairs.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. OSHA 1910.25: Stairways.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01 30 00.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store stair until installation inside under cover. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01 60 00.

      2.2 ALUMINUM ALTERNATING TREAD STAIR

      A. Aluminum Alternating Tread Stair and Components: Stair, mounting brackets and handrails on both sides.

      1. Model: Model AT -*** (***= vertical height in inches) Aluminum Alternating Tread Stair as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,000 lb (227 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 56 or 68 degrees.

      4. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed OSHA 1910.25.

      B. Components:

      1. Stair Side Stringers: 3 inch by 2 inch by 1/8 inch (76 mm by 51 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum tubing. Pitch: 56 or 68 degrees.

      2. Stair Center Stringer: 10 inch by 1/4 inch (254 mm by 6 mm) extruded 6005-T5 aluminum flat bar. Note: Neoprene trim adhered to front edge of center stringer to protect climber.

      3. Stair Treads: 1 inch aluminum Bar Grating, 9 13/16” (249 mm) deep by 9 7/8”(250 mm) wide on hatch-access models (11 7/8” (302 mm) wide on Walk-thru models).

      4. Stair Mounting Brackets: 6 inch by 1/4 inch (153 mm by 6 mm) aluminum flat bar

      5. Handrails: 1-1/4 inches (32 mm) Schedule 40, 6005-T5 aluminum pipe provided with internal aluminum fittings.

      6. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum stair components.

      b. Optional Finishes

      1. Powder Coated

      2. Clear Anodized

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalternating-tread-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de productosAlternating Tread
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • Clasificación IFC Escalera
    • Código Uniclass 2015EF_35_10
    • Descripción Uniclass 2015Stairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClass Stairs
    • CSI UniFormat II CódigoC2010
    • CSI UniFormat II TítuloStair Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica