Publique sus productos
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
Rhomboid Facade Tile 44 × 44
    PREFA

    Rhomboid Facade Tile 44 × 44

    Traducido por Google,

    Las baldosas de fachada romboidales PREFA en el gran formato de 44 × 44 cm añaden toques sorprendentes al aspecto "escamoso" probado y probado de los edificios. La fascinante forma romboidal crea una fachada de estilo contemporáneo que enfatiza el diseño general y hace que cada edificio sea único y lleno de carácter. Las tiras de fijación integradas facilitan una instalación rápida y económica de los elementos de la fachada.

    • Diseño coordinado visualmente
    • Nuevo sistema de montaje: la tira de sujeción integrada facilita una instalación rápida
    • Optimización del sistema
    • Disponible en 9 colores estándar
    Especificaciones
      • Colour range: 9 standard colours – stucco surface
      • Also available with a smooth finish upon request

      Technical information about the product:

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint SIZE: 437 × 437 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.6 kg = 5.24 rhomboid façade tiles 44 × 44

      PACKAGING UNIT: box containing 42 pc. = 8 m²

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct, using 4 PREFA ring nails 28/25

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarhomboid-facade-tile-44x44
    • Familia de productoFacade Systems
    • Grupo de productosFacade System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)437
    • Ancho (mm)437
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina

    Disponibilidad en regiones

    Europa