Publique sus productos
 Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water
Presto

Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water

Traducido por Google,

721041 - Grifo monomando negro tipo candelabro, proyección de 140 mm, boquilla extraíble, agua potable

Especificaciones
  • Fluid:

    • Drinking water

    Operation:

    • Fluid release and shut-off using ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Fixed spout
    • Removable nozzle Ø10 mm

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2''

    Working pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel and plate indicating fluid according to EN 13792
    • Blue pad indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted, work bench

    French Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Especificaciones técnicas
  • Referencia721041
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosLaboratory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica