Publique sus productos
Black safety faucet, wall-mounted, combustible gas
Presto

Black safety faucet, wall-mounted, combustible gas

Traducido por Google,

724071 - Grifo de seguridad negro, de pared, para gas combustible

Especificaciones
  • Fluid:

    • Combustible gas

    Operation:

    • 1/4 turn ball valve head
    • Fixed nozzle Ø6 mm
    • Direct control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Fitting:

    • Threaded shank M G'1/2

    Using pressure:

    • Minimum: 27 mbar
    • Recommended: 300 mbar
    • Maximum: 500 mbar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Base, handwheel, plate and yellow fluid-indicating pad in accordance with EN 13792

    Installation:

    • Wall deck-mounted

    Safety:

    • Anti-rotation fastening with steel claw washer

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Especificaciones técnicas
  • Referencia724071
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosLaboratory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica