Publique sus productos
Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum
Presto

Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum

Traducido por Google,

725051 - First Labo 3 - Vide - Boquilla negra montada en cubierta, salida fija

Especificaciones
  • Fluid:

    • Vacuum

    Operation:

    • Remote control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Working pressure :

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass nozzle
    • Polypropylene base
    • Black epoxy painted nozzle : chemical resistance
    • Grey base indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck or backsplash mounting
    • Fume hood installation possible

    Safety:

    • Anti-rotation fixing with steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colours according to NF EN 13792
Especificaciones técnicas
  • Referencia725051
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosLaboratory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica