Publique sus productos
100729 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/19-S
Presto AB

100729 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/19-S

Traducido por Google,

GABINETE DE HIDRANTE CONTRA INCENDIOS TIPO 3I STABILO®

MANGUERA, para montaje en superficie

Por defecto, la boca de incendios tipo 3i está diseñada para uso sin calefacción.

espacios del sub-techo. El armario está aislado con material autoextinguible y tiene una puerta adicional aislada

montado fuera del frente del gabinete. La calefacción es a través de

un calentador eléctrico controlado termostáticamente que proporciona

una temperatura mínima de +5ºC en el interior del armario. Resistente a las heladas hasta –35°C (en aire quieto). La boca de incendios es adecuada

para cámaras frigoríficas, garajes sin calefacción y áreas de almacenamiento.

También se pueden entregar en acero inoxidable para corrosivos.

entornos como túneles, aparcamientos, etc. Se suministra con

una válvula de bola y señales. El gabinete viene con bisagras a la derecha

o puerta con bisagras a la izquierda. Puerta con bisagras a la derecha en diseño estándar.

Especificaciones
  • art. nr. 100729

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Hose-Reel-Type-3i-260-30m-19-S-100729
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de productosFire Hose Reel type 3
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)690
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)260
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia