GABINETE DE HIDRANTE CONTRA INCENDIOS TIPO 3I STABILO®
MANGUERA, para montaje en superficie
Por defecto, la boca de incendios tipo 3i está diseñada para uso sin calefacción.
espacios del sub-techo. El armario está aislado con material autoextinguible y tiene una puerta adicional aislada
montado fuera del frente del gabinete. La calefacción es a través de
un calentador eléctrico controlado termostáticamente que proporciona
una temperatura mínima de +5ºC en el interior del armario. Resistente a las heladas hasta –35°C (en aire quieto). La boca de incendios es adecuada
para cámaras frigoríficas, garajes sin calefacción y áreas de almacenamiento.
También se pueden entregar en acero inoxidable para corrosivos.
entornos como túneles, aparcamientos, etc. Se suministra con
una válvula de bola y señales. El gabinete viene con bisagras a la derecha
o puerta con bisagras a la izquierda. Puerta con bisagras a la derecha en diseño estándar.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |