Publique sus productos
108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S
Presto AB

108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S

Traducido por Google,

Presto Brandpost LB3 es un gabinete de boca de incendios con carrete de manguera central con gabinetes adicionales

para espuma líquida. El montaje se realiza en superficie con manguera STABILO®. La boca de incendios es

equipado con una boquilla de chorro de desarrollo propio que distribuye el agente extintor con una amplia

imagen de haz protector y pequeñas gotas de agua para un máximo efecto de enfriamiento. inyector asociado

distribuye el líquido espumante desde un recipiente colocado en el armario del hogar. Asegúrate de eso

Los sistemas de tuberías se enjuagan completamente antes de la instalación, esto para evitar obstrucciones.

de inyector

Presto LB3 se puede entregar en diseño estándar, diseño de acero inoxidable y acero inoxidable a prueba de ácido

actuación.

Especificaciones
  • art.nr. 108501

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Hose-Reel-Type-LB3-285-30m-25-S-108501
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de productosFire Hose Reel type 3
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1380
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)285
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia