Publique sus productos
100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Traducido por Google,

Carrete de manguera contra incendios tipo 1A El carrete de manguera central abre automáticamente la válvula de salida cuando se extrae la manguera, lo que permite una protección contra incendios más rápida. El suministro de agua a través del carrete de manguera central permite el funcionamiento sin sacar toda la manguera. Montado en la pared.

Especificaciones
  • Art. nr. 100664

    Type 1A/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 200 mm


Especificaciones técnicas
  • Referenciafire-hose-reel-1a-with-stabilo-hose-30-m-19-mm-100664
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de productosFire Hose Reel type 1A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)585
  • Ancho (mm)585
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)15.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia