Publique sus productos
100679 Fire Hose Reel Type 1A/240 30m/25-S
Presto AB

100679 Fire Hose Reel Type 1A/240 30m/25-S

Traducido por Google,

BOCA DE INCENDIOS TIPO 1
Boca de incendios tipo 1: un carrete de manguera central es la base de todas nuestras
hidrantes El agua se suministra a través del centro del carrete de la manguera y
como tal, solo se debe sacar la longitud de manguera requerida cuando
se utiliza la boca de incendios. Para montaje en pared.

Especificaciones
  • Art. nr. 100679

    Type 1A/240

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 265 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciafire-hose-reel-type-1a-240-30m-25-s-100679
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de productosFire Hose Reel type 1A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)585
  • Ancho (mm)585
  • Profundidad (mm)265
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia