Publique sus productos
105545 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105545 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete

Traducido por Google,


Gabinete de válvulas que incluye calcomanía, cerradura y llave del gabinete de incendios según SS 3654. El gabinete de válvulas está disponible en varias dimensiones y colores. Blanco RAL 9010 en versión estándar. Los armarios de válvulas están adaptados para las entradas y salidas completas de Presto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaindoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete-105545
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de productosOutlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia