Publique sus productos
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Presto AB

104809 Presto Outlet Riser 2 DN80

Traducido por Google,
Salida Presto Riser 2 DN80 salida 2X32
Especificaciones
  • CC 200

    Hole saw 51mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciapresto-outlet-riser-2-104809
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de productosOutlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)260
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)145
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)7.95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia