Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
prestobrandab/products/8884705c-1d84-4f98-8801-ed4481ac1e8b
Inicio
Categorías
Protección contraincendios
Protección
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
No disponible en Estados Unidos
Presto AB
Seguir
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Traducido por Google,
Ver original
Presto salida riser X2 válvulas angulares 32 DN100
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
CC 200
Hole saw 51mm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
presto-outlet-riser-4-105048
Familia de producto
Dry&Wet Riser
Grupo de productos
Outlet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-06-16
Número de edición
1
Altura (mm)
265
Ancho (mm)
385
Profundidad (mm)
175
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Metal
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
8.05
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Protección contraincendios - Protección
Clasificación IFC
Objeto
Código ETIM
EG000056
Nombre ETIM
Fire protection systems
Código Uniclass 2015
Ss_55_30_96
Descripción Uniclass 2015
Water fire extinguishing systems
Disponibilidad en regiones
Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Productos similares
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descargar
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descargar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descargar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descargar
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Descargar
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Descargar